Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 36 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 12,7 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 51,2 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
| d - Mil çapı | 38,1 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 88 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 21 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 164 mm |
| H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 114 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 50 mm |
| J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi | 60,3 mm |
| J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 41,3 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 100 mm |
| L2 - Yatak flanş genişliği | 78 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 13,5 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 58,9 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 32 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 19,3 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 1,758 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |