SENTINEL Series: Oynak yataklı rulman ünitesi, termoplastik 3 delikli flanşlı yatak, LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlanan paslanmaz çelik insert rulman, setskur ile takılır.
Koruma kapakları ayrıca sipariş edilmelidir. Koruma kapaklarının takılabilmesi için tüm rulmanlarda kanal bulunmaktadır.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SUC 204 FG1
- WFBL204
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 26,5 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 11,4 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 33,7 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 31 mm |
| d - Mil çapı | 20 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 15,4 mm |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 108 mm |
| H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 76,2 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 38,1 mm |
| J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi | 42,9 mm |
| J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 22,2 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 63,5 mm |
| L2 - Yatak flanş genişliği | 62 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 10,7 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 12,7 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 6,6 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -10 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,25 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,9 N-m |