SENTINEL Series: Oynak yataklı rulman ünitesi, paslanmaz çelik P tipi dik yatak, LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlanan paslanmaz çelik insert rulman, setskur ile takılır.
Koruma kapakları ayrıca sipariş edilmelidir. Koruma kapaklarının takılabilmesi için tüm rulmanlarda kanal bulunmaktadır.
Yağlama deliği paslanmaz çelik bir vida ile kapatılmıştır (çizimde gösterilmemiştir).
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SUC208FG1
- SP208N
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 54 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 27 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
| d - Mil çapı | 40 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 49,2 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 19 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 100 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 136 mm |
| L - Yatak genişliği | 184 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 17 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 23 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 32 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 19,3 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -10 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 2,26 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |