SUCP210-31 - SNR

SUCP210-31

paslanmaz çelik döküm yatak,soket setskur cıvatalı paslanmaz çelik bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği30 mm
B - İç bileziğin genişliği51,6 mm
d - Mil çapı49,213 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı57,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği22 mm
H2 - Yatak yüksekliği114 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe159 mm
L - Yatak genişliği206 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,1 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,28 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]18,7 N-m