Rulman üniteleri

SUCPA206-19N - SNR

SUCPA206-19N

paslanmaz çelik döküm yatak,soket setskur cıvatalı paslanmaz çelik bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, gıda sınıfı gres

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği38 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği24 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı30,163 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği16 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı42,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği12 mm
H2 - Yatak yüksekliği86 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe76,2 mm
L - Yatak genişliği102 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM10
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,4 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,21 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,9 N-m