SUCPA207-22CO - SNR

SUCPA207-22CO

paslanmaz çelik döküm yatak,soket setskur cıvatalı paslanmaz çelik bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, gıda sınıfı gres.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği25 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı34,925 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği19 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı47,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği12 mm
H2 - Yatak yüksekliği95 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe82,6 mm
L - Yatak genişliği108 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM10
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik58,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,774 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8,3 N-m