Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SUC201
- SCO204-12 (x2)
- ST204N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 32 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 12 mm |
| A2 | 21 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 31 mm |
| d - Mil çapı | 12 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 54 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 89 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 76 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 51 mm |
| L - Yatak genişliği | 94 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 61 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 10 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 51 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 16 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 32 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 12,7 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 44,6 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 6,6 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,89 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,9 N-m |