SUCT207-23CC - SNR

SUCT207-23CC
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
A - Yatak genişliği37 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği12 mm
A230 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı36,513 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı102 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe89 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği64 mm
L - Yatak genişliği129 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi78 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı13 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu64 mm
N - Sabitleme deliği boyutu22 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği16 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği37 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik58,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,768 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8,3 N-m