SENTINEL Series: Oynak yataklı rulman ünitesi, paslanmaz çelik gerdirme üniteli yatak, LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlanan paslanmaz çelik insert rulman, setskur ile takılır.
Koruma kapakları ayrıca sipariş edilmelidir. Koruma kapaklarının takılabilmesi için tüm rulmanlarda kanal bulunmaktadır.
Yağlama deliği paslanmaz çelik bir vida ile kapatılmıştır (çizimde gösterilmemiştir).
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SUC207FG1
- ST207N
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 37 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 12 mm |
| A2 | 30 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 42,9 mm |
| d - Mil çapı | 35 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 102 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 89 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 64 mm |
| L - Yatak genişliği | 129 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 78 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 13 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 64 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 22 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 16 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 37 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 25,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 15,3 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -10 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,66 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |