Bu sağlam Üç Bölmeli Çektirme Plakaları çok çeşitli ayarlamalara imkan tanır ve dört farklı boyutta sunulmaktadır. 26 mm'den 495 mm'ye kadar çaptaki parçaları tutabilirler. İlgili boyut ve güce göre SNR ürün grubundaki uygun üç kollu çektirmelerle birlikte kullanılmalıdırlar.
Documentation
Product information
| TEKNİK VERİLER | |
|---|---|
| Kapasite | 12000 kg |
| Min. Mil çapı | 90 mm |
| Maks. Mil çapı | 340 mm |
| Kütle | 16,5 kg |