Özel olarak seçilmiş bu kalınlık ölçen sentiller, 100,150 ve 300 mm uzunluklarda mevcuttur. 0,02 ila 0,50 mm arasında 17 yüksek hassasiyetli sentil içermektedir. Her bir sentil seti, en çok kullanılan beş sentilin yedekleri ile birlikte temin edilmektedir.
Documentation
Product information
| TEKNİK VERİLER | |
|---|---|
| Uzunluk | 100 mm |
| Sentil sayısı | 17 (+ 5 yedek) |
| Min. Ölçüm | 0,02 mm |
| Maks. Ölçüm | 0,5 mm |
| Kütle | 0,065 kg |