Hidrolik somunlar sayesinde her boyuttan rulman konik yuvalara kolayca takılıp sökülebilir. Güvenilir, kullanımı kolay ve korozyona dayanıklı olarak, 50 ila 1000 mm arası çaplarda mevcuttur. HMV 60 EBF'ye eşit veya daha büyük somunlar, bir mapalı cıvata ile tedarik edilmektedir. NTN, işlemin türüne göre gereken aksesuarları da sunmaktadır. Hidrolik somunlar NTN'nin patentli BACK & FORTH tasarımına sahiptir (pistonun otomatik geri dönüşü).
Documentation
Product information
| TEKNİK VERİLER | |
|---|---|
| Uyumlu pompa | Pump700b-0,3L/Pump700-0.9 |
| Dişli | M120x2 |
| Toplam genişlik | 44 mm |
| Dış çap | 188 mm |
| Kütle | 5,5 kg |