Ergonomik ve kullanımı kolay kızıl ötesi termometre, 850°C'ye kadar sıcaklıkları ölçmede kullanılır.
Documentation
Product information
| TEKNİK VERİLER | |
|---|---|
| Uzunluk | 175 mm |
| Genişlik | 110 mm |
| Yükseklik | 45 mm |
| Min. Ölçülen sıcaklık | -50 °C |
| Maks. Ölçülen sıcaklık | 850 °C |
| Optik | D.S:30:1 |
| Yayım kabiliyeti | 0,10 ile 1,00 arasında ayarlanabilir |
| Kütle | 0,23 kg |