• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Düşük frekanslı ısıtma cihazları

TOOL SMART TEMP XXL / induction heater - SNR

TOOL SMART TEMP XXL / induction heater

NTN, SmartTEMP adı verilen inovatif bir indüksiyonlu ısıtıcı ürün grubu sunmaktadır. Dişliler ve özel rulmanlar gibi en hassas parçalar da dahil olmak üzere tüm parçalara uygun, benzersiz bir ısıtma yönetimine olanak tanır. Verimli ve kullanımı kolaydır, rulmanları veya aynı ağırlıktaki diğer mekanik parçaları ısıtabilir. Bu cihazlar profesyonel kullanım için tasarlanmıştır ve hem bakım işlemleri hem de üretim hatları için uygundur. Akıllı: 4 özel ısıtma modu: Sıcaklık (bir sensör), Ramp, Sıcaklık (iki sensör), Zamanlayıcı; her parçaya ve uygulamaya uygun Yüksek performanslı: Standart cihazlara kıyasla ısıtma süresinden % 30 tasarruf ve enerji tüketiminde önemli ölçüde azalma Kullanımı kolay: Dokunmatik ekran kullanıcıyı gerçek zamanlı olarak bilgilendirir ve ısıtma verilerini kaydetmek için kullanılabilir. SmartTEMP cihazınızı ısıtılacak parçaların ağırlığına, boyutlarına ve hassasiyetine, gerekli sıcaklığa ve mevcut elektrik gücü ve voltajına göre seçin.

Documentation

Product information

TEKNİK VERİLER
Uzunluk1080 mm
Genişlik500 mm
Yükseklik1350 mm
Min. rulman delik çapı40 mm
Maks. rulman dış çapı1500 mm
Maks. Güç girişi25,2 kVA
Maks. Voltaj400 V
Maks. Akım63 A
Frekans50 Hz
Maks Sıcaklık ayarı240 °C
Döngünün sonunda sıcaklığın korunmasıOui/Yes
DemanyetizasyonVar
Maks. Parça ağırlığı800 kg
Maks. Genişlik485 mm
Kütle280 kg