Boyunduruklar, indüksiyonlu ısıtıcınızın temel bileşenleridir. Her bir ısıtıcı ile birlikte verilen standart boyunduruk(lar)a ek olarak, farklı kesitlerde başka boyunduruklar da mevcuttur. SmartTEMP modellerine bağlı olarak boyunduruk uzantıları da sunulmaktadır. SmartTEMP XXL ve XXXL boyundurukları bir kaldırma cihazı ile taşınabilir.
Documentation
Product information
| TEKNİK VERİLER | |
|---|---|
| Uzunluk | 490 mm |
| Genişlik | 30 mm |
| Yükseklik | 26 mm |
| Min. rulman delik çapı | 45 mm |
| Uyumlu ısıtıcı | SMARTTEMP XL-P |
| Kütle | 4,4 kg |