İnsert rulmanlar

UC204-12G2L4 - SNR

UC204-12G2L4

çinko kaplı insert, küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, L4 sızdırmazlık sistemi

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği31 mm
C - Dış bileziğin genişliği16 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi4,4 mm
d - Mil çapı19,05 mm
D - Dış bileziğin dış çapı47 mm
G - Ayar vidası boyutu1/4-28UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe4,7 mm
r - İç bilezik yarıçapı0.6
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12,7 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü3,175 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,17 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,063 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,937 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,037 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,018 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,383 Hz