İnsert rulmanlar

UC206AGR - SNR

UC206AGR

çinko kaplı insert, küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, AGR keçe, ömür boyu yağlama

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği39 mm
C - Dış bileziğin genişliği19 mm
d - Mil çapı30 mm
D - Dış bileziğin dış çapı62 mm
G - Ayar vidası boyutuM6x1
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe5,5 mm
r - İç bilezik yarıçapı0.6
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
f0 - Faktör13.7
SW - Anahtar ölçüsü3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,32 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,396 Hz