çinko kaplı insert, küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, AGR keçe, ömür boyu yağlama
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 51,6 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 23 mm |
| d - Mil çapı | 50 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 90 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M10x1,25 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 9 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 1.1 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
| f0 - Faktör | 14.4 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 5 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 35,1 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 23,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 0,8 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,093 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,907 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,33 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,665 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,409 Hz |