İnsert rulmanlar

UC215G2 - SNR

UC215G2

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği77,8 mm
C - Dış bileziğin genişliği30 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi9 mm
d - Mil çapı75 mm
D - Dış bileziğin dış çapı130 mm
G - Ayar vidası boyutuM12x1,25
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe12 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33,3 mm
f0 - Faktör14.7
SW - Anahtar ölçüsü6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi66 kN
C0 - Statik yük kapasitesi49,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,21 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,563 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,437 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,699 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,85 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,415 Hz