İnsert rulmanlar

UC217-52G2T04 - SNR

UC217-52G2T04

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği85,7 mm
C - Dış bileziğin genişliği35 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi11 mm
d - Mil çapı82,55 mm
D - Dış bileziğin dış çapı150 mm
G - Ayar vidası boyutu7/16-20UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe14 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,1 mm
f0 - Faktör14.7
SW - Anahtar ölçüsü5,556 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi83,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi63,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,32 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,571 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,429 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,752 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,416 Hz