İnsert rulmanlar

UC218-56G2 - SNR

UC218-56G2

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği96 mm
C - Dış bileziğin genişliği37 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi12 mm
d - Mil çapı88,9 mm
D - Dış bileziğin dış çapı160 mm
G - Ayar vidası boyutu1/2-20UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe14 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine39,7 mm
f0 - Faktör14.4
SW - Anahtar ölçüsü6,35 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi96 kN
C0 - Statik yük kapasitesi71,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,56 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33,9 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,111 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,889 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,446 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,723 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,411 Hz