İnsert rulmanlar

UC305G2 - SNR

UC305G2

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği38 mm
C - Dış bileziğin genişliği21 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi6,2 mm
d - Mil çapı25 mm
D - Dış bileziğin dış çapı62 mm
G - Ayar vidası boyutuM6x1
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe6 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15 mm
f0 - Faktör12.3
SW - Anahtar ölçüsü3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi22,36 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,35 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,515 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,757 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,368 Hz