İnsert rulmanlar

UC306-19G2L3 - SNR

UC306-19G2L3

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği43 mm
C - Dış bileziğin genişliği24 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi6,5 mm
d - Mil çapı30,163 mm
D - Dış bileziğin dış çapı72 mm
G - Ayar vidası boyutu1/4-28UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe6 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17 mm
f0 - Faktör13
SW - Anahtar ölçüsü3,175 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi27 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,56 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,054 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,946 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,99 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,995 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,382 Hz