İnsert rulmanlar

UC307-22G2L3 - SNR

UC307-22G2L3

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği48 mm
C - Dış bileziğin genişliği25 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi7,2 mm
d - Mil çapı34,925 mm
D - Dış bileziğin dış çapı80 mm
G - Ayar vidası boyutu5/16-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe8 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
f0 - Faktör12.8
SW - Anahtar ölçüsü3,969 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi33,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi19,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,71 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,63 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,37 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,776 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,888 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,376 Hz