İnsert rulmanlar

UC309-26G2L3 - SNR

UC309-26G2L3

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği57 mm
C - Dış bileziğin genişliği30 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi9 mm
d - Mil çapı41,275 mm
D - Dış bileziğin dış çapı100 mm
G - Ayar vidası boyutu3/8-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe10 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22 mm
f0 - Faktör13
SW - Anahtar ölçüsü4,763 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi53 kN
C0 - Statik yük kapasitesi31,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,36 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,05 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,95 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,971 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,986 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,381 Hz