İnsert rulmanlar

UC310-31G2 - SNR

UC310-31G2

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği61 mm
C - Dış bileziğin genişliği32 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi9,9 mm
d - Mil çapı49,213 mm
D - Dış bileziğin dış çapı110 mm
G - Ayar vidası boyutu7/16-20UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe12 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22 mm
f0 - Faktör13
SW - Anahtar ölçüsü5,556 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi37,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,68 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,053 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,947 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,989 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,995 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,382 Hz