Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
İnsert rulmanlar
UC310G2L3 - SNR
küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
B - İç bileziğin genişliği
61 mm
C - Dış bileziğin genişliği
32 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi
9,9 mm
d - Mil çapı
50 mm
D - Dış bileziğin dış çapı
110 mm
G - Ayar vidası boyutu
M12x1,25
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe
12 mm
r - İç bilezik yarıçapı
2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine
22 mm
f0 - Faktör
13
SW - Anahtar ölçüsü
6 mm
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi
62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi
37,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı
100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle
1,65 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]
33 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,053 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,947 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)