İnsert rulmanlar

UC311-32G2 - SNR

UC311-32G2

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği66 mm
C - Dış bileziğin genişliği34 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi10,6 mm
d - Mil çapı50,8 mm
D - Dış bileziğin dış çapı120 mm
G - Ayar vidası boyutu7/16-20UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe12 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25 mm
f0 - Faktör13
SW - Anahtar ölçüsü5,556 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi71,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi44,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,08 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,057 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,943 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,004 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,382 Hz