küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 66 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 34 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 10,6 mm |
| d - Mil çapı | 55 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 120 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M12x1,25 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 12 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 2 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 25 mm |
| f0 - Faktör | 13 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 6 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 71,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 44,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 1,9 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 33 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,057 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,943 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,004 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,002 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,382 Hz |