İnsert rulmanlar

UC312-39G2L3 - SNR

UC312-39G2L3

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği71 mm
C - Dış bileziğin genişliği36 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi11,3 mm
d - Mil çapı61,913 mm
D - Dış bileziğin dış çapı130 mm
G - Ayar vidası boyutu7/16-20UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe12 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine26 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü5,556 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi81,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi51,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,5 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,064 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,936 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,041 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,02 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,383 Hz