İnsert rulmanlar

UC314-43G2 - SNR

UC314-43G2

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği78 mm
C - Dış bileziğin genişliği40 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi12,8 mm
d - Mil çapı68,263 mm
D - Dış bileziğin dış çapı150 mm
G - Ayar vidası boyutu7/16-20UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe12 mm
r - İç bilezik yarıçapı2.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü5,556 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi104,26 kN
C0 - Statik yük kapasitesi68 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,076 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,924 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,1 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,05 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,385 Hz