küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 82 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 42 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 13,5 mm |
| d - Mil çapı | 74,613 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 160 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | 1/2-20UNF |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 14 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 2.5 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 32 mm |
| f0 - Faktör | 13.2 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 6,35 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 113,36 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 76,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 4,29 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 33,9 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,081 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,919 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,124 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,062 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,385 Hz |