küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 82 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 42 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 13,5 mm |
| d - Mil çapı | 76,2 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 160 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | 1/2-20UNF |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 14 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 2.5 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 32 mm |
| f0 - Faktör | 13.2 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 6,35 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 113,36 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 76,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 4,24 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 33,9 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,081 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,919 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,124 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,062 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,385 Hz |