Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
İnsert rulmanlar
UC315-48G2L3 - SNR
küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
B - İç bileziğin genişliği
82 mm
C - Dış bileziğin genişliği
42 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi
13,5 mm
d - Mil çapı
76,2 mm
D - Dış bileziğin dış çapı
160 mm
G - Ayar vidası boyutu
1/2-20UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe
14 mm
r - İç bilezik yarıçapı
2.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine
32 mm
f0 - Faktör
13.2
SW - Anahtar ölçüsü
6,35 mm
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi
113,36 kN
C0 - Statik yük kapasitesi
76,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı
100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle
4,24 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]
33,9 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,081 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,919 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)