Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
İnsert rulmanlar
UC316G2L3 - SNR
küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
B - İç bileziğin genişliği
86 mm
C - Dış bileziğin genişliği
44 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi
14,5 mm
d - Mil çapı
80 mm
D - Dış bileziğin dış çapı
170 mm
G - Ayar vidası boyutu
M14x1,5
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe
14 mm
r - İç bilezik yarıçapı
3
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine
34 mm
f0 - Faktör
13.2
SW - Anahtar ölçüsü
6 mm
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi
122,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi
86,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı
100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle
5,57 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]
42 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,086 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,914 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)