kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 96 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 48 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 16,5 mm |
| d - Mil çapı | 90 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 190 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M16x1,5 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 16 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 3.5 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 40 mm |
| f0 - Faktör | 13.2 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 8 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 143 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 108 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 7,87 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 64 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,093 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,907 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,183 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,091 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,387 Hz |