İnsert rulmanlar

UC320-64G2L3 - SNR

UC320-64G2L3

kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği108 mm
C - Dış bileziğin genişliği54 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi19 mm
d - Mil çapı101,6 mm
D - Dış bileziğin dış çapı215 mm
G - Ayar vidası boyutu5/8-18UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe18 mm
r - İç bilezik yarıçapı3.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine42 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü7,937 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi171,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi140 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle11 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]54,5 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,073 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,927 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,082 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,041 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,384 Hz