kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 112 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 57 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 20 mm |
| d - Mil çapı | 105 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 225 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M18x1,5 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 18 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 3 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 44 mm |
| f0 - Faktör | 13.2 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 9 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 182 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 155 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 12,2 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 75 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,076 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,924 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,1 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,05 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,385 Hz |