kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, üç dudaklı keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 117 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 60 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 21 mm |
| d - Mil çapı | 110 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 240 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M18x1,5 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 18 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 3 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 46 mm |
| f0 - Faktör | 13 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 9 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 205 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 178 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 14,3 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 75 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,057 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,943 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,004 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,002 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,382 Hz |