İnsert rulmanlar

UC322G2T04 - SNR

UC322G2T04

kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği117 mm
C - Dış bileziğin genişliği60 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi21 mm
d - Mil çapı110 mm
D - Dış bileziğin dış çapı240 mm
G - Ayar vidası boyutuM18x1,5
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe18 mm
r - İç bilezik yarıçapı3
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine46 mm
f0 - Faktör13
SW - Anahtar ölçüsü9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi205 kN
C0 - Statik yük kapasitesi178 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle14,3 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]75 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,057 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,943 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,004 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,382 Hz