kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 126 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 64 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 22 mm |
| d - Mil çapı | 120 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 260 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M18x1,5 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 18 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 3 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 51 mm |
| f0 - Faktör | 13.2 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 9 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 228 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 208 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 18,5 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 75 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,098 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,902 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,207 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,104 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,387 Hz |