kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 135 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 68 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 23 mm |
| d - Mil çapı | 130 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 280 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M20x1,5 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 20 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 4 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 54 mm |
| f0 - Faktör | 13.5 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 10 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 252 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 242 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 23 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 120 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,133 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,867 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,395 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,198 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,392 Hz |