kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 145 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 72 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 25 mm |
| d - Mil çapı | 140 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 300 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M20x1,5 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 20 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 4 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 59 mm |
| f0 - Faktör | 13.5 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 10 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 275 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 272 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 28,5 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 120 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,134 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,866 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,403 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,201 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,392 Hz |