kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 145 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 73 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 25 mm |
| d - Mil çapı | 140 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 300 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M20x1,5 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 20 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 4 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 59 mm |
| f0 - Faktör | 13.5 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 10 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 275 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 272 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 28,5 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 120 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,134 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,866 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,403 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,201 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,392 Hz |