Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC205-16G2T20
- C205
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 22 mm |
| A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 1,5 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
| d - Mil çapı | 25,4 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 80 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,3 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,6 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |