Rulman üniteleri

UCC213T04 - SNR

UCC213T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği40 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı65 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı140 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,96 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m