• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCC311-32T20 - SNR

UCC311-32T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC311-32G2T20
  • C311

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği44 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2,5 mm
B - İç bileziğin genişliği66 mm
d - Mil çapı50,8 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı150 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi71,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi44,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,08 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m