• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCC314-44 - SNR

UCC314-44

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği52 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2,5 mm
B - İç bileziğin genişliği78 mm
d - Mil çapı69,85 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı180 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi104,26 kN
C0 - Statik yük kapasitesi68 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,76 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m