Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC316G2T04
- C316
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 60 mm |
| A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 2,5 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 86 mm |
| d - Mil çapı | 80 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 200 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 34 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 122,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 86,5 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 9,17 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 42 N-m |