• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCC319T20 - SNR

UCC319T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • C319
  • UC319G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği72 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu3 mm
B - İç bileziğin genişliği103 mm
d - Mil çapı95 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı240 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine41 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi156 kN
C0 - Statik yük kapasitesi122 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle15,91 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]64 N-m